012K81-33130-24
Cabo tight buffered MIC®, Riser Cabo tight buffered MIC®, Riser
Especificações gerais
Número do produto | 012K81-33130-24 |
Código EAN | 4056418190914 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Distribuição |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 70 °C (-4 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Fio |
Contagem da fibra | 12 |
Cor da capa externa | Laranja |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Membros de rigidez dielétrica |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 200 N |
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 400 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 660 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 1320 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 91,5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 61 mm |
Diâmetro externo nominal | 6,1 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 301 kg/km |
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável