024K81-33130-24
Cabo tight buffered MIC®, Riser Cabo tight buffered MIC®, Riser
Especificações gerais
| Número do produto | 024K81-33130-24 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Distribuição |
| Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 70 °C (-4 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Fio |
| Contagem da fibra | 24 |
| Cor da capa externa | Laranja |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Membros de rigidez dielétrica |
| Cor do tight buffer, Camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
| Cor do tight buffer, Camada 2 | Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água* |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 200 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 400 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 660 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 1320 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 110,25 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 73,5 mm |
| Diâmetro externo nominal | 7,35 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 47 kg/km |
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável