text.skipToContent text.skipToNavigation

024T81-33180-24

Cabo tight buffered MIC®, Riser  Cabo tight buffered MIC®, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 024T81-33180-24
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 24
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo
Cor do tight buffer, Camada 2 Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água*
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 200 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 660 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 110,25 mm
Raio mín. de curvatura de operação 73,5 mm
Diâmetro externo nominal 7,35 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 47 kg/km
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável