text.skipToContent text.skipToNavigation

072K81-T3130-A1

MIC® Unitized Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser  MIC® Unitized Tight-Buffered, Interlocking Armored Cable, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 072K81-T3130-A1
Métodos de instalação Horizontal,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama Riser (OFCR)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCR, FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 72
Número de fios de rasgamento 8
Cor da capa externa Laranja
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 12
Número de tubos ativos 6
Cor da subunidade Laranja
Diâmetro da subunidade 5,55 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde
Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Riser (OFCR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 393 mm
Raio mín. de curvatura de operação 262 mm
Diâmetro interno nominal do cabo 1,86 mm
Diâmetro externo nominal 26,2 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 4741 kg/km

Subunidades de 12 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável