048T81-61180-24
MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser
Especificaciones generales
Número del producto | 048T81-61180-24 |
Código EAN | 4056418181226 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Distribuição |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | GRP revestido |
Contagem da fibra | 48 |
Número de fios de rasgamento | 9 |
Cor da capa externa | Verde-água |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Fibras por subunidade | 6 |
Número de tubos ativos | 8 |
Cor da subunidade | Verde-água |
Diâmetro da subunidade | 4,4 mm |
Subunidade de cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo | 1320 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 267 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 178 mm |
Diâmetro externo nominal | 17,8 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 2,584 kg/km |
Subunidades de 6 fibras revestidas
Identificação rápida e fácil
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável