text.skipToContent text.skipToNavigation

048T81-61190-24

MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser  MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 048T81-61190-24
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação Horizontal 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 48
Número de fios de rasgamento 9
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 6
Número de tubos ativos 8
Cor da subunidade Verde-água
Diâmetro da subunidade 4,4 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 267 mm
Raio mín. de curvatura de operação 178 mm
Diâmetro externo nominal 17,8 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 2,584 kg/km
6-fiber jacketed subunits
Quick and easy identification
900 µm buffered fibers
Easy, consistent stripping
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Flame-retardant jacket
Rugged and durable