text.skipToContent text.skipToNavigation

060T81-T3190-24

MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser  MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 060T81-T3190-24
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação uso geral,  Horizontal 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 60
Número de fios de rasgamento 6
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 12
Número de tubos ativos 5
Cor da subunidade Verde-água
Diâmetro da subunidade 5,55 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde
Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Subunidade de cor do tight buffer, camada 2 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 268,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 179 mm
Diâmetro externo nominal 17,9 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 2335 kg/km

Subunidades de 12 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável