text.skipToContent text.skipToNavigation

096T81-Y3191-24

MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser  MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Riser

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 096T81-Y3191-24
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4+)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação uso geral,  Horizontal 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 96
Número de fios de rasgamento 9
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 24
Número de tubos ativos 4
Cor da subunidade Verde-água
Diâmetro da subunidade 6,8 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde
Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Subunidade de cor do tight buffer, camada 2 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 277,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 185 mm
Diâmetro externo nominal 18,5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 2765 kg/km

Subunidades de 24 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável