text.skipToContent text.skipToNavigation

192EUA-T4101D20

ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable  ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 192EUA-T4101D20
Código EAN 4056418181677
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, Figura-8
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 192
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Mensageiro Aço trançado
Número de tubos ativos 16
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 18
Fita Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo 27,6 mm
Diâmetro externo nominal 16 mm 
Min. Bend Diameter Installation 480 mm
Min. Bend Diameter Operation 320 mm
Dimensões
Peso do Cabo 371 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil