024EAE-T4501A20
Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa
Especificaciones generales
Número del producto | 024EAE-T4501A20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante, ADSS |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 24 |
Número de fios de rasgamento | 3 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,85 mm |
Material da capa interna | Polietileno (PE) |
Número de tubos ativos | 2 |
Número de elementos de enchimento | 4 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 14 mm |
Código de vão | 5 |
Min. Bend Diameter Installation | 420 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 280 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 148 kg/km |
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio