Especificaciones generales
|
Número del producto |
024TAE-T4A31A20 |
| Cable Type |
Loose Tube |
| Environment |
Outdoor |
| Product Type |
Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category |
50 µm MM (OM2) |
| Cable geometry |
Other |
Standards
| RoHS |
Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings |
USDA Rural Development Programs |
| Common Installations |
Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation |
-30 °C
a
70 °C
(-22 °F
a
158 °F
)
|
| Temperature Range, Operation |
-40 °C
a
70 °C
(-40 °F
a
158 °F
)
|
| Temperature Range, Storage |
-40 °C
a
75 °C
(-40 °F
a
167 °F
)
|
Cable Design
| Central Element |
Dielectric |
| Fiber Count |
24 |
| Number of Ripcords |
3 |
| Outer Jacket Color |
Black |
| Outer Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 |
Dielectric strength members |
| Buffer Tube Color |
Blue, Orange |
| Buffer Tube Diameter |
2.85 mm
(0.11 in)
|
| Inner Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Number of Active Tubes |
2 |
| Number of Filling Elements |
4 |
| Number of Tube Positions |
6 |
| Tape |
Water-swellable |
| Fiber Coloring |
Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube |
12 |
| Color Code Standards |
Telcordia |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter |
16.2 mm
(0.64 in )
|
| Span Code |
A |
| Min. Bend Diameter Installation |
486 mm
(19.13 in)
|
| Min. Bend Diameter Operation |
324 mm
(12.76 in)
|
Optical Characteristics
| Fiber Code |
T |
| Performance Option Code |
31 |
| Fiber Category |
OM2 |
| Fiber Type |
Multimode |
| Fiber Name |
50 µm MM (OM2) |
| Maximum Attenuation |
3.0 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths |
850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance |
IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter |
50 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet |
750 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet |
150 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) |
950 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth |
700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight |
193 kg/km
(129.69 lb/1000 ft)
|
Installation Conditions
|
1
% |
361
N
(81,2
lbf)
|
0,6
% |
696
N
(156,5
lbf)
|
1,7
% |
932
N
(209,5
lbf)
|
2,1
% |
1.458
N
(327,8
lbf)
|
|
1
% |
722
N
(162,3
lbf)
|
0,6
% |
1.337
N
(300,6
lbf)
|
1,8
% |
1.757
N
(395
lbf)
|
2,3
% |
2.665
N
(599,1
lbf)
|
|
1
% |
1.083
N
(243,5
lbf)
|
0,6
% |
1.942
N
(436,6
lbf)
|
1,9
% |
2.516
N
(565,6
lbf)
|
2,4
% |
3.744
N
(841,7
lbf)
|
|
1
% |
1.444
N
(324,6
lbf)
|
0,6
% |
2.520
N
(566,5
lbf)
|
1,9
% |
3.232
N
(726,6
lbf)
|
2,5
% |
4.743
N
(1.066,3
lbf)
|
|
1
% |
1.804
N
(405,6
lbf)
|
0,6
% |
3.078
N
(692
lbf)
|
2
% |
3.915
N
(880,1
lbf)
|
2,7
% |
5.683
N
(1.277,6
lbf)
|
|
1
% |
2.165
N
(486,7
lbf)
|
0,7
% |
3.619
N
(813,6
lbf)
|
2,1
% |
4.571
N
(1.027,6
lbf)
|
2,7
% |
6.579
N
(1.479
lbf)
|
|
1
% |
2.526
N
(567,9
lbf)
|
0,7
% |
4.146
N
(932,1
lbf)
|
2,1
% |
5.206
N
(1.170,4
lbf)
|
2,8
% |
7.440
N
(1.672,6
lbf)
|
|
1
% |
2.887
N
(649
lbf)
|
0,7
% |
4.663
N
(1.048,3
lbf)
|
2,2
% |
5.824
N
(1.309,3
lbf)
|
2,9
% |
8.271
N
(1.859,4
lbf)
|
|
1
% |
3.248
N
(730,2
lbf)
|
0,7
% |
5.169
N
(1.162
lbf)
|
2,2
% |
6.427
N
(1.444,8
lbf)
|
3
% |
9.078
N
(2.040,8
lbf)
|
|
1
% |
3.609
N
(811,3
lbf)
|
0,7
% |
5.667
N
(1.274
lbf)
|
2,2
% |
7.017
N
(1.577,5
lbf)
|
3,1
% |
9.864
N
(2.217,5
lbf)
|
|
1
% |
3.970
N
(892,5
lbf)
|
0,7
% |
6.157
N
(1.384,2
lbf)
|
2,3
% |
7.596
N
(1.707,7
lbf)
|
3,1
% |
10.631
N
(2.389,9
lbf)
|
|
1
% |
4.331
N
(973,6
lbf)
|
0,7
% |
6.641
N
(1.493
lbf)
|
2,3
% |
8.164
N
(1.835,3
lbf)
|
3,2
% |
11.381
N
(2.558,6
lbf)
|
|
1
% |
4.692
N
(1.054,8
lbf)
|
0,7
% |
7.119
N
(1.600,4
lbf)
|
2,3
% |
8.724
N
(1.961,2
lbf)
|
3,2
% |
12.117
N
(2.724
lbf)
|
|
1
% |
5.053
N
(1.136
lbf)
|
0,7
% |
7.591
N
(1.706,5
lbf)
|
2,4
% |
9.275
N
(2.085,1
lbf)
|
3,3
% |
12.840
N
(2.886,6
lbf)
|
|
1
% |
5.413
N
(1.216,9
lbf)
|
0,7
% |
8.059
N
(1.811,7
lbf)
|
2,4
% |
9.819
N
(2.207,4
lbf)
|
3,4
% |
13.551
N
(3.046,4
lbf)
|
|
1
% |
5.774
N
(1.298
lbf)
|
0,8
% |
8.522
N
(1.915,8
lbf)
|
2,4
% |
10.356
N
(2.328,1
lbf)
|
3,4
% |
14.251
N
(3.203,8
lbf)
|
|
1
% |
6.135
N
(1.379,2
lbf)
|
0,8
% |
8.981
N
(2.019
lbf)
|
2,5
% |
10.887
N
(2.447,5
lbf)
|
3,4
% |
14.941
N
(3.358,9
lbf)
|
|
1
% |
6.496
N
(1.460,4
lbf)
|
0,8
% |
9.436
N
(2.121,3
lbf)
|
2,5
% |
11.413
N
(2.565,8
lbf)
|
3,5
% |
15.622
N
(3.512
lbf)
|
|
1
% |
6.857
N
(1.541,5
lbf)
|
0,8
% |
9.888
N
(2.222,9
lbf)
|
2,5
% |
11.933
N
(2.682,7
lbf)
|
3,5
% |
16.295
N
(3.663,3
lbf)
|
|
1
% |
7.218
N
(1.622,7
lbf)
|
0,8
% |
10.337
N
(2.323,8
lbf)
|
2,5
% |
12.449
N
(2.798,7
lbf)
|
3,6
% |
16.960
N
(3.812,8
lbf)
|
|
1
% |
7.579
N
(1.703,8
lbf)
|
0,8
% |
10.782
N
(2.423,9
lbf)
|
2,6
% |
12.959
N
(2.913,3
lbf)
|
3,6
% |
17.617
N
(3.960,5
lbf)
|
|
1
% |
7.940
N
(1.785
lbf)
|
0,8
% |
11.225
N
(2.523,5
lbf)
|
2,6
% |
13.466
N
(3.027,3
lbf)
|
3,7
% |
18.267
N
(4.106,6
lbf)
|
|
1
% |
8.301
N
(1.866,1
lbf)
|
0,8
% |
11.665
N
(2.622,4
lbf)
|
2,6
% |
13.969
N
(3.140,4
lbf)
|
3,7
% |
18.911
N
(4.251,4
lbf)
|
|
1
% |
8.661
N
(1.947,1
lbf)
|
0,8
% |
12.103
N
(2.720,9
lbf)
|
2,6
% |
14.468
N
(3.252,5
lbf)
|
3,7
% |
19.549
N
(4.394,8
lbf)
|
|
1
% |
9.022
N
(2.028,2
lbf)
|
0,8
% |
12.538
N
(2.818,7
lbf)
|
2,6
% |
14.963
N
(3.363,8
lbf)
|
3,8
% |
20.181
N
(4.536,9
lbf)
|
|
1
% |
9.383
N
(2.109,4
lbf)
|
0,8
% |
12.971
N
(2.916
lbf)
|
2,7
% |
15.455
N
(3.474,4
lbf)
|
3,8
% |
20.807
N
(4.677,6
lbf)
|
|
1
% |
9.744
N
(2.190,5
lbf)
|
0,8
% |
13.403
N
(3.013,1
lbf)
|
2,7
% |
15.944
N
(3.584,3
lbf)
|
3,8
% |
21.429
N
(4.817,4
lbf)
|
|
1
% |
10.105
N
(2.271,7
lbf)
|
0,8
% |
13.832
N
(3.109,6
lbf)
|
2,7
% |
16.430
N
(3.693,6
lbf)
|
3,9
% |
22.046
N
(4.956,1
lbf)
|
|
1
% |
10.466
N
(2.352,8
lbf)
|
0,8
% |
14.259
N
(3.205,6
lbf)
|
2,7
% |
16.913
N
(3.802,2
lbf)
|
3,9
% |
22.657
N
(5.093,5
lbf)
|
|
1
% |
10.827
N
(2.434
lbf)
|
0,8
% |
14.685
N
(3.301,3
lbf)
|
2,7
% |
17.393
N
(3.910,1
lbf)
|
3,9
% |
23.265
N
(5.230,2
lbf)
|
|
1
% |
11.188
N
(2.515,2
lbf)
|
0,8
% |
15.109
N
(3.396,6
lbf)
|
2,7
% |
17.871
N
(4.017,6
lbf)
|
4
% |
23.868
N
(5.365,7
lbf)
|
|
1
% |
11.549
N
(2.596,3
lbf)
|
0,8
% |
15.531
N
(3.491,5
lbf)
|
2,8
% |
18.346
N
(4.124,4
lbf)
|
4
% |
24.468
N
(5.500,6
lbf)
|
|
1
% |
11.909
N
(2.677,2
lbf)
|
0,8
% |
15.952
N
(3.586,2
lbf)
|
2,8
% |
18.819
N
(4.230,7
lbf)
|
4
% |
25.063
N
(5.634,4
lbf)
|
|
1
% |
12.270
N
(2.758,4
lbf)
|
0,8
% |
16.372
N
(3.680,6
lbf)
|
2,8
% |
19.290
N
(4.336,6
lbf)
|
4
% |
25.655
N
(5.767,5
lbf)
|
|
1
% |
12.631
N
(2.839,6
lbf)
|
0,8
% |
16.790
N
(3.774,5
lbf)
|
2,8
% |
19.759
N
(4.442
lbf)
|
4,1
% |
26.243
N
(5.899,7
lbf)
|
|
1
% |
12.992
N
(2.920,7
lbf)
|
0,8
% |
17.207
N
(3.868,3
lbf)
|
2,8
% |
20.225
N
(4.546,8
lbf)
|
4,1
% |
26.828
N
(6.031,2
lbf)
|
|
1
% |
13.353
N
(3.001,9
lbf)
|
0,8
% |
17.622
N
(3.961,6
lbf)
|
2,8
% |
20.690
N
(4.651,3
lbf)
|
|
|
|
1
% |
13.714
N
(3.083
lbf)
|
0,8
% |
18.037
N
(4.054,9
lbf)
|
2,8
% |
21.153
N
(4.755,4
lbf)
|
|
|
|
1
% |
14.075
N
(3.164,2
lbf)
|
0,8
% |
18.450
N
(4.147,7
lbf)
|
2,9
% |
21.614
N
(4.859
lbf)
|
|
|
|
1
% |
14.436
N
(3.245,3
lbf)
|
0,9
% |
18.862
N
(4.240,4
lbf)
|
2,9
% |
22.073
N
(4.962,2
lbf)
|
|
|
|
1
% |
14.797
N
(3.326,5
lbf)
|
0,9
% |
19.273
N
(4.332,7
lbf)
|
2,9
% |
22.530
N
(5.064,9
lbf)
|
|
|
|
1
% |
15.158
N
(3.407,7
lbf)
|
0,9
% |
19.684
N
(4.425,1
lbf)
|
2,9
% |
22.986
N
(5.167,5
lbf)
|
|
|
|
1
% |
15.518
N
(3.488,6
lbf)
|
0,9
% |
20.093
N
(4.517,1
lbf)
|
2,9
% |
23.440
N
(5.269,5
lbf)
|
|
|
|
1
% |
15.879
N
(3.569,7
lbf)
|
0,9
% |
20.501
N
(4.608,8
lbf)
|
2,9
% |
23.893
N
(5.371,4
lbf)
|
|
|