048KAE-T4E30A20
Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa
Especificaciones generales
Número del producto | 048KAE-T4E30A20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante, ADSS |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 48 |
Número de fios de rasgamento | 3 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,85 mm |
Material da capa interna | Polietileno (PE) |
Número de tubos ativos | 4 |
Número de elementos de enchimento | 2 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 17,1 mm |
Código de vão | 4 |
Min. Bend Diameter Installation | 514 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 342 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 212 kg/km |
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar