text.skipToContent text.skipToNavigation

060EAE-T4E01A20

Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa  Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 060EAE-T4E01A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Programas de desenvolvimento rural do USDA 
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 60
Número de fios de rasgamento 3
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia
Diâmetro do tubo de buffer 2,85 mm
Material da capa interna Polietileno (PE)
Número de tubos ativos 5
Número de elementos de enchimento 1
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 17,1 mm 
Código de vão E
Min. Bend Diameter Installation 514 mm
Min. Bend Diameter Operation 342 mm
Dimensões
Peso do Cabo 212 kg/km
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio