072KAE-T4A30A20
Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa
General Specifications
| Product Number | 072KAE-T4A30A20 |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Autoportante, ADSS |
| Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Geometria do cabo | Outro |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
| Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 72 |
| Número de fios de rasgamento | 3 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno (PE) |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,85 mm |
| Material da capa interna | Polietileno (PE) |
| Número de tubos ativos | 6 |
| Número de posições do tubo | 6 |
| Fita | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 16,2 mm |
| Código de vão | A |
| Min. Bend Diameter Installation | 486 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 324 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 193 kg/km |
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio