text.skipToContent text.skipToNavigation

144KAE-T4A30A20

Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa  Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 144KAE-T4A30A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Programas de desenvolvimento rural do USDA 
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 3
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Diâmetro do tubo de buffer 2,85 mm
Material da capa interna Polietileno (PE)
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 20,8 mm 
Código de vão A
Min. Bend Diameter Installation 624 mm
Min. Bend Diameter Operation 416 mm
Dimensões
Peso do Cabo 329 kg/km
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio