144KAE-T4F30A20
Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa
Especificações gerais
| Número do produto | 144KAE-T4F30A20 |
| Cable Type | Loose Tube |
| Environment | Outdoor |
| Product Type | Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category | 62.5 µm MM (OM1) |
| Cable geometry | Other |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | USDA Rural Development Programs |
| Common Installations | Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Cable Design
| Central Element | Dielectric |
| Fiber Count | 144 |
| Number of Ripcords | 3 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 | Dielectric strength members |
| Buffer Tube Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Buffer Tube Diameter | 2.85 mm (0.11 in) |
| Inner Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Number of Active Tubes | 12 |
| Number of Tube Positions | 12 |
| Tape | Water-swellable |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter | 21.8 mm (0.86 in ) |
| Span Code | F |
| Min. Bend Diameter Installation | 654 mm (25.75 in) |
| Min. Bend Diameter Operation | 436 mm (17.17 in) |
Características ópticas
| Código da fibra | K |
| Código de opção de desempenho | 30 |
| Categoria da fibra | OM1 |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Nome da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Atenuação máxima | 3.4 dB/km / 1.0 dB/km |
| Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Conformidade de fibra | ISO/IEC 11801 |
| Diâmetro do núcleo da fibra | 62,5 µm |
| Diâmetro do revestimento | 242 µm |
| Ethernet 1 Gigabit serial | 300 m / 550 m |
| Ethernet 10 Gigabit serial | 33 m / - |
| Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) | 220 MHz*km / - |
| Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) | 200 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight | 354 kg/km (237.88 lb/1000 ft) |
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio