text.skipToContent text.skipToNavigation

144TAE-T4A31A20

Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa  Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 144TAE-T4A31A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Programas de desenvolvimento rural do USDA 
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 3
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Diâmetro do tubo de buffer 2,85 mm (0,11 in)
Material da capa interna Polietileno (PE)
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 20,8 mm 
Código de vão A
Min. Bend Diameter Installation 624 mm
Min. Bend Diameter Operation 416 mm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 31
Fiber Category OM2 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM2)
Maximum Attenuation 3.0 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 150 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 950 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 700 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensões
Peso do Cabo 329 kg/km (221,08 lb/1000 ft)
Loose tube design
Stable performance and compatibility with all common fiber types
Self-supporting
Easy, one-step installation
Track-resistant jacket available
Suitable for installations up to 25 kV electric field potential
Innovative waterblocking cable core
Provides efficient and craft-friendly cable preparation