Especificações gerais
|
Número do produto |
192KAE-T4B30A20 |
| Cable Type |
Loose Tube |
| Environment |
Outdoor |
| Product Type |
Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category |
62.5 µm MM (OM1) |
| Cable geometry |
Other |
Standards
| RoHS |
Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings |
USDA Rural Development Programs |
| Common Installations |
Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation |
-30 °C
para
70 °C
(-22 °F
para
158 °F
)
|
| Temperature Range, Operation |
-40 °C
para
70 °C
(-40 °F
para
158 °F
)
|
| Temperature Range, Storage |
-40 °C
para
75 °C
(-40 °F
para
167 °F
)
|
Cable Design
| Central Element |
Dielectric |
| Fiber Count |
192 |
| Number of Ripcords |
3 |
| Buffer Tube Color Coding, Layer 1 |
Blue, Orange, Green, Brown |
| Outer Jacket Color |
Black |
| Outer Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 |
Dielectric strength members |
| Buffer Tube Diameter |
2.85 mm
(0.11 in)
|
| Inner Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Number of Active Tubes |
16 |
| Number of Filling Elements |
2 |
| Number of Tube Positions |
18 |
| Tape |
Water-swellable |
| Tape, Layer 1 |
Water-swellable |
| Tape, Layer 2 |
Water-swellable |
| Fiber Coloring |
Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube |
12 |
| Color Code Standards |
Telcordia |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter |
22.1 mm
(0.87 in )
|
| Span Code |
B |
| Min. Bend Diameter Installation |
664 mm
(26.14 in)
|
| Min. Bend Diameter Operation |
442 mm
(17.4 in)
|
Optical Characteristics
| Fiber Code |
K |
| Performance Option Code |
30 |
| Fiber Category |
OM1 |
| Fiber Type |
Multimode |
| Fiber Name |
62.5 µm MM (OM1) |
| Maximum Attenuation |
3.4 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths |
850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance |
ISO/IEC 11801 |
| Fiber Core Diameter |
62.5 µm |
| Coating diameter |
242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet |
300 m / 550 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet |
33 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) |
220 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth |
200 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight |
349 kg/km
(234.52 lb/1000 ft)
|
Installation Conditions
|
1
% |
652
N
(146,6
lbf)
|
0,7
% |
945
N
(212,4
lbf)
|
1,8
% |
1.168
N
(262,6
lbf)
|
2,1
% |
1.772
N
(398,4
lbf)
|
|
1
% |
1.303
N
(292,9
lbf)
|
0,8
% |
1.844
N
(414,6
lbf)
|
1,9
% |
2.246
N
(504,9
lbf)
|
2,3
% |
3.305
N
(743
lbf)
|
|
1
% |
1.955
N
(439,5
lbf)
|
0,8
% |
2.710
N
(609,2
lbf)
|
1,9
% |
3.263
N
(733,5
lbf)
|
2,4
% |
4.705
N
(1.057,7
lbf)
|
|
1
% |
2.607
N
(586,1
lbf)
|
0,8
% |
3.550
N
(798,1
lbf)
|
2
% |
4.238
N
(952,7
lbf)
|
2,5
% |
6.016
N
(1.352,5
lbf)
|
|
1
% |
3.258
N
(732,4
lbf)
|
0,8
% |
4.371
N
(982,6
lbf)
|
2
% |
5.179
N
(1.164,3
lbf)
|
2,6
% |
7.263
N
(1.632,8
lbf)
|
|
1
% |
3.910
N
(879
lbf)
|
0,8
% |
5.176
N
(1.163,6
lbf)
|
2,1
% |
6.095
N
(1.370,2
lbf)
|
2,6
% |
8.461
N
(1.902,1
lbf)
|
|
1
% |
4.561
N
(1.025,3
lbf)
|
0,8
% |
5.968
N
(1.341,7
lbf)
|
2,1
% |
6.989
N
(1.571,2
lbf)
|
2,7
% |
9.617
N
(2.162
lbf)
|
|
1
% |
5.213
N
(1.171,9
lbf)
|
0,8
% |
6.749
N
(1.517,2
lbf)
|
2,1
% |
7.865
N
(1.768,1
lbf)
|
2,8
% |
10.741
N
(2.414,7
lbf)
|
|
1
% |
5.865
N
(1.318,5
lbf)
|
0,8
% |
7.520
N
(1.690,6
lbf)
|
2,2
% |
8.726
N
(1.961,7
lbf)
|
2,8
% |
11.837
N
(2.661,1
lbf)
|
|
1
% |
6.516
N
(1.464,9
lbf)
|
0,8
% |
8.283
N
(1.862,1
lbf)
|
2,2
% |
9.574
N
(2.152,3
lbf)
|
2,9
% |
12.908
N
(2.901,8
lbf)
|
|
1
% |
7.168
N
(1.611,4
lbf)
|
0,9
% |
9.039
N
(2.032
lbf)
|
2,2
% |
10.410
N
(2.340,3
lbf)
|
2,9
% |
13.959
N
(3.138,1
lbf)
|
|
1
% |
7.820
N
(1.758
lbf)
|
0,9
% |
9.788
N
(2.200,4
lbf)
|
2,2
% |
11.236
N
(2.525,9
lbf)
|
3
% |
14.990
N
(3.369,9
lbf)
|
|
1
% |
8.471
N
(1.904,4
lbf)
|
0,9
% |
10.532
N
(2.367,7
lbf)
|
2,3
% |
12.052
N
(2.709,4
lbf)
|
3
% |
16.005
N
(3.598,1
lbf)
|
|
1
% |
9.123
N
(2.050,9
lbf)
|
0,9
% |
11.270
N
(2.533,6
lbf)
|
2,3
% |
12.861
N
(2.891,3
lbf)
|
3,1
% |
17.005
N
(3.822,9
lbf)
|
|
1
% |
9.775
N
(2.197,5
lbf)
|
0,9
% |
12.004
N
(2.698,6
lbf)
|
2,3
% |
13.662
N
(3.071,3
lbf)
|
3,1
% |
17.992
N
(4.044,8
lbf)
|
|
1
% |
10.426
N
(2.343,9
lbf)
|
0,9
% |
12.733
N
(2.862,5
lbf)
|
2,3
% |
14.456
N
(3.249,8
lbf)
|
3,2
% |
18.966
N
(4.263,7
lbf)
|
|
1
% |
11.078
N
(2.490,4
lbf)
|
0,9
% |
13.459
N
(3.025,7
lbf)
|
2,3
% |
15.244
N
(3.427
lbf)
|
3,2
% |
19.929
N
(4.480,2
lbf)
|
|
1
% |
11.730
N
(2.637
lbf)
|
0,9
% |
14.182
N
(3.188,2
lbf)
|
2,4
% |
16.027
N
(3.603
lbf)
|
3,2
% |
20.881
N
(4.694,2
lbf)
|
|
1
% |
12.381
N
(2.783,4
lbf)
|
0,9
% |
14.901
N
(3.349,9
lbf)
|
2,4
% |
16.804
N
(3.777,7
lbf)
|
3,3
% |
21.824
N
(4.906,2
lbf)
|
|
1
% |
13.033
N
(2.929,9
lbf)
|
0,9
% |
15.617
N
(3.510,8
lbf)
|
2,4
% |
17.576
N
(3.951,2
lbf)
|
3,3
% |
22.758
N
(5.116,2
lbf)
|
|
1
% |
13.684
N
(3.076,3
lbf)
|
0,9
% |
16.330
N
(3.671,1
lbf)
|
2,4
% |
18.344
N
(4.123,9
lbf)
|
3,3
% |
23.684
N
(5.324,4
lbf)
|
|
1
% |
14.336
N
(3.222,9
lbf)
|
0,9
% |
17.041
N
(3.831
lbf)
|
2,4
% |
19.108
N
(4.295,6
lbf)
|
3,4
% |
24.602
N
(5.530,8
lbf)
|
|
1
% |
14.988
N
(3.369,4
lbf)
|
0,9
% |
17.750
N
(3.990,4
lbf)
|
2,4
% |
19.868
N
(4.466,5
lbf)
|
3,4
% |
25.513
N
(5.735,6
lbf)
|
|
1
% |
15.639
N
(3.515,8
lbf)
|
0,9
% |
18.456
N
(4.149,1
lbf)
|
2,4
% |
20.624
N
(4.636,5
lbf)
|
3,4
% |
26.416
N
(5.938,6
lbf)
|
|
1
% |
16.291
N
(3.662,4
lbf)
|
0,9
% |
19.161
N
(4.307,6
lbf)
|
2,5
% |
21.377
N
(4.805,7
lbf)
|
3,4
% |
27.314
N
(6.140,4
lbf)
|
|
1
% |
16.943
N
(3.808,9
lbf)
|
0,9
% |
19.863
N
(4.465,4
lbf)
|
2,5
% |
22.127
N
(4.974,4
lbf)
|
3,5
% |
28.205
N
(6.340,7
lbf)
|
|
1
% |
17.594
N
(3.955,3
lbf)
|
0,9
% |
20.564
N
(4.623
lbf)
|
2,5
% |
22.874
N
(5.142,3
lbf)
|
3,5
% |
29.091
N
(6.539,9
lbf)
|
|
1
% |
18.246
N
(4.101,9
lbf)
|
0,9
% |
21.263
N
(4.780,1
lbf)
|
2,5
% |
23.618
N
(5.309,5
lbf)
|
3,5
% |
29.971
N
(6.737,8
lbf)
|
|
1
% |
18.898
N
(4.248,4
lbf)
|
0,9
% |
21.960
N
(4.936,8
lbf)
|
2,5
% |
24.359
N
(5.476,1
lbf)
|
3,5
% |
30.846
N
(6.934,5
lbf)
|
|
1
% |
19.549
N
(4.394,8
lbf)
|
0,9
% |
22.656
N
(5.093,3
lbf)
|
2,5
% |
25.097
N
(5.642
lbf)
|
3,6
% |
31.716
N
(7.130
lbf)
|
|
1
% |
20.201
N
(4.541,4
lbf)
|
0,9
% |
23.351
N
(5.249,5
lbf)
|
2,5
% |
25.834
N
(5.807,7
lbf)
|
3,6
% |
32.582
N
(7.324,7
lbf)
|
|
1
% |
20.852
N
(4.687,7
lbf)
|
0,9
% |
24.044
N
(5.405,3
lbf)
|
2,5
% |
26.568
N
(5.972,7
lbf)
|
3,6
% |
33.443
N
(7.518,3
lbf)
|
|
1
% |
21.504
N
(4.834,3
lbf)
|
0,9
% |
24.736
N
(5.560,9
lbf)
|
2,5
% |
27.300
N
(6.137,3
lbf)
|
3,6
% |
34.300
N
(7.710,9
lbf)
|
|
1
% |
22.156
N
(4.980,9
lbf)
|
0,9
% |
25.427
N
(5.716,2
lbf)
|
2,6
% |
28.029
N
(6.301,2
lbf)
|
3,6
% |
35.153
N
(7.902,7
lbf)
|
|
1
% |
22.807
N
(5.127,2
lbf)
|
0,9
% |
26.117
N
(5.871,3
lbf)
|
2,6
% |
28.757
N
(6.464,8
lbf)
|
3,7
% |
36.002
N
(8.093,6
lbf)
|
|
1
% |
23.459
N
(5.273,8
lbf)
|
0,9
% |
26.805
N
(6.026
lbf)
|
2,6
% |
29.483
N
(6.628
lbf)
|
3,7
% |
36.847
N
(8.283,5
lbf)
|
|
1
% |
24.111
N
(5.420,4
lbf)
|
0,9
% |
27.493
N
(6.180,7
lbf)
|
2,6
% |
30.207
N
(6.790,8
lbf)
|
3,7
% |
37.689
N
(8.472,8
lbf)
|
|
1
% |
24.762
N
(5.566,7
lbf)
|
0,9
% |
28.179
N
(6.334,9
lbf)
|
2,6
% |
30.930
N
(6.953,3
lbf)
|
|
|