text.skipToContent text.skipToNavigation

216EAE-T4201A20

Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa  Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 216EAE-T4201A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Programas de desenvolvimento rural do USDA 
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 216
Número de fios de rasgamento 3
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Diâmetro do tubo de buffer 2,85 mm
Material da capa interna Polietileno (PE)
Número de tubos ativos 18
Número de posições do tubo 18
Fita Expansível em água
Fita, camada 1 Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 19,7 mm 
Código de vão 2
Min. Bend Diameter Installation 592 mm
Min. Bend Diameter Operation 394 mm
Dimensões
Peso do Cabo 281 kg/km
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio