288EAE-T4601A20
Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa Cabo loose tube ADSS SOLO®, preenchido com gel, dupla capa
Especificações gerais
| Número do produto | 288EAE-T4601A20 |
| Cable Type | Loose Tube |
| Environment | Outdoor |
| Product Type | Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category | Single-mode (OS2) |
| Cable geometry | Other |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | USDA Rural Development Programs |
| Common Installations | Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 288 |
| Número de fios de rasgamento | 3 |
| Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno (PE) |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,85 mm |
| Material da capa interna | Polietileno (PE) |
| Número de tubos ativos | 24 |
| Número de posições do tubo | 24 |
| Fita | Expansível em água |
| Tape, Layer 1 | Water-swellable |
| Tape, Layer 2 | Water-swellable |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 24,3 mm |
| Código de vão | 6 |
| Min. Bend Diameter Installation | 730 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 486 mm |
Dimensions
| Cable Weight | 434 kg/km |
Loose tube design
Stable performance and compatibility with all common fiber types
Self-supporting
Easy, one-step installation
Track-resistant jacket available
Suitable for installations up to 25 kV electric field potential
Innovative waterblocking cable core
Provides efficient and craft-friendly cable preparation