text.skipToContent text.skipToNavigation

072KN4-T4M30A20

Cabo de médio alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel  Cabo de médio alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 072KN4-T4M30A20
Cable Type Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Self-Supporting, ADSS
Fiber Category 62.5 µm MM (OM1)
Cable geometry Other
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings USDA Rural Development Programs 
Common Installations Outdoor self-supporting aerial
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-87-640 
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Temperature Range, Operation -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Cable Design
Central Element Dielectric
Fiber Count 72
Number of Ripcords 1
Outer Jacket Color Black
Outer Jacket Material Polyethylene (PE)
Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 Dielectric strength members
Buffer Tube Color Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White
Buffer Tube Diameter 2.5 mm (0.1 in)
Number of Active Tubes 6
Number of Tube Positions 6
Tape Water-swellable
Fiber Coloring Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Fibers per Tube 12 
Color Code Standards Telcordia
Mechanical Specifications
Nominal Outer Diameter 11.3 mm  (0.44 in )
Min. Bend Diameter Installation 340 mm (13.39 in)
Min. Bend Diameter Operation 226 mm (8.9 in)
Características ópticas
Código da fibra K
Código de opção de desempenho 30
Categoria da fibra OM1 
Tipo de fibra Multimodo
Nome da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Atenuação máxima 3.4 dB/km / 1.0 dB/km
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Conformidade de fibra ISO/IEC 11801
Diâmetro do núcleo da fibra 62,5 µm
Diâmetro do revestimento 242 µm
Ethernet 1 Gigabit serial 300 m / 550 m
Ethernet 10 Gigabit serial 33 m / -
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 220 MHz*km / -
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 200 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensions
Cable Weight 97 kg/km (65.18 lb/1000 ft)
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio