text.skipToContent text.skipToNavigation

012EN4-T4S01A20

Cabo de curto alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel  Cabo de curto alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 012EN4-T4S01A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas RDUP 7 CFR 1755.900 (anteriormente RUS) 
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 12
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Blue
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 1
Número de elementos de enchimento 5
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 10,9 mm 
Min. Bend Diameter Installation 328 mm
Min. Bend Diameter Operation 218 mm
Dimensões
Peso do Cabo 92 kg/km
Design do tubo loose
Robustez mecânica e durabilidade ambiental
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa de polietileno (TRPE) resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Design inovador à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio