024KN4-T4S30A20
Cabo de curto alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel Cabo de curto alcance ADSS SOLO®, loose tube, preenchido com gel
General Specifications
| Product Number | 024KN4-T4S30A20 |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Autoportante, ADSS |
| Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Geometria do cabo | Outro |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | RDUP 7 CFR 1755.900 (anteriormente RUS) |
| Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 24 |
| Número de fios de rasgamento | 1 |
| Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno (PE) |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos ativos | 2 |
| Número de elementos de enchimento | 4 |
| Número de posições do tubo | 6 |
| Fita | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 10,9 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 328 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 218 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 92 kg/km |
Design do tubo loose
Robustez mecânica e durabilidade ambiental
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa de polietileno (TRPE) resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Design inovador à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio