text.skipToContent text.skipToNavigation

120ZUC-Y4F22D20

ALTOS® HD Lite, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable with FastAccess® Technology  120F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 120ZUC-Y4F22D20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra SMF-28® Ultra
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 120
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia
Diâmetro do tubo de buffer 2,7 mm
Número de tubos ativos 5
Número de elementos de enchimento 1
Número de posições do tubo 6
Fita Thin Film
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 24 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 890 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Diâmetro externo nominal 12,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 376 mm
Min. Bend Diameter Operation 300 mm
Dimensões
Cable Weight 139 kg/km
ALTOS® HD FastAccess® Technology
With the combination of a jacket with an innovative technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and waterblocking tapes and up to a 60 percent improvement in cable access time. These technologies also reduce the overall risk of inadvertent fiber damage by reducing the need for sharp cable access tools.
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Estrutura em blindagem única
Fornece proteção adicional contra esmagamento e roedores
Available in Corning's 62.5 µm and 50 µm multimode, standard single-mode (G.652.D, G.657.A1), dispersion shifted single-mode (G.655, G.654), and hybrid versions
Ready for any application from Gigabit Ethernet all the way to ≥ 800G Long Haul