text.skipToContent text.skipToNavigation

012TUC-T4190D20

Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única  12 F, 50 µm multimode (OM4)

Envia normalmente em 25 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 012TUC-T4190D20
Código EAN 4056418177977
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 12
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Cor do tubo de buffer Azul
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 1
Número de elementos de enchimento 5
Número de posições do tubo 6
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
Diâmetro externo nominal 12,1 mm 
Min. Bend Diameter Installation 364 mm
Min. Bend Diameter Operation 242 mm
Características ópticas
Código da fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 90
Diâmetro do núcleo da fibra 50 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 4700 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 550 MHz*km / -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra OM4 
Dimensões
Cable Weight 129 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado