036KUC-T4130D20
Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
Especificações gerais
Número do produto | 036KUC-T4130D20 |
Código EAN | 4056418179704 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 36 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 3 |
Número de elementos de enchimento | 3 |
Número de posições do tubo | 6 |
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
Diâmetro externo nominal | 12,1 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 364 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 242 mm |
Características ópticas
Código da fibra | K |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opção de desempenho | 30 |
Diâmetro do núcleo da fibra | 62,5 µm |
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) | 220 MHz*km / - |
Atenuação máxima | 3,4 dB/km / 1,0 dB/km |
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) | 200 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 300 MHz*km / 550 MHz*km |
Ethernet 10 Gigabit serial | 33 MHz*km/ - |
Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoria da fibra | OM1 |
Dimensões
Cable Weight | 129 kg/km |
Comprimento | 0 mm |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado