072ZUC-T3F22D20
Cabos loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simple, blindagem única, com tecnologia FastAccess® 72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 072ZUC-T3F22D20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 72 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 6 |
Número de posições do tubo | 6 |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Pó SAP | Expansível em água |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 890 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
Diâmetro externo nominal | 11,7 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 352 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 234 mm |
Dimensões
Cable Weight | 121 kg/km |
Tecnologia FastAccess® ALTOS® Lite
A tecnologia sem ligantes FastAccess ALTOS Lite da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis e uma melhoria de até 60% no tempo de acesso ao cabo. Essas tecnologias também reduzem o risco geral de danos acidentais à fibra, reduzindo a necessidade de ferramentas afiadas para acessar os cabos.
Núcleo óptico trançado
Eliminação de ligantes sobrepostos em torno dos tubos trançados para reduzir o tempo de acesso final
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Estrutura em blindagem única
Fornece proteção adicional contra esmagamento e roedores
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Disponível com a fibra SMF-28® Ultra da Corning
Fibra em comformidade à G.652.D e/ou G.657.A1 pronta para qualquer aplicação