text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZUC-T4F22D20

ALTOS® Lite Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cables with FastAccess® Technology  72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)

Typically ships in 25 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 072ZUC-T4F22D20
Installationsmethoden Luftkabel,  Erdverlegung,  Röhrenkabel 
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Stahlbandarmierung
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Allgemeine Installationsbedingungen Im Freien Luft-, Röhren- und direkte Erdverlegung, im Innenbereich bei Installation gemäß National Electrical Code® (NEC®) Artikel 770
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-87-640 
Umgebungsbedingungen
Notes Corning empfiehlt, das Kabel vor der Installation in einer geeigneten Temperaturumgebung zu lagern, damit die Temperatur des Kabels den Spezifikationen des Installationstemperaturbereichs entspricht, um beste Installationsergebnisse zu erzielen.
Temperaturbereich, Installation -30 °C  to  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  70 °C   
Kabeldesign
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 72
Reißfadenanzahl 1
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 Stahlrillbandarmierung
Bündeladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Bündeladerdurchmesser 2,5 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 6
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
SAP-Pulver Quellfähig
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Max. Zugkraft, langfristig 890 N
Max. Zugkraft, kurzfristig 2700 N
Nominaler Außendurchmesser 11,7 mm 
Min. Bend Diameter Installation 352 mm
Min. Bend Diameter Operation 234 mm
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Abmessungen
Cable Weight 122 kg/km
ALTOS® Lite FastAccess® Technology
Corning's ALTOS Lite FastAccess Technology refers to the combination of a Corning FastAccess Technology jacket with an innovative technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and waterblocking tapes and up to a 60 percent improvement in cable access time. These technologies also reduce the overall risk of inadvertent fiber damage by reducing the need for sharp cable access tools.
Stranded optical core
Elimination of overlapping yarn binders around stranded tubes to reduce end access time
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Single-armored construction
Provides additional crush and rodent protection
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)
Available with Corning's SMF-28® Ultra fiber
ITU-T G.652 D and ITU-T G.657 A1 compliant fiber ready for any application