192ERG-T3122A20
ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3 ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3
Especificações gerais
| Número do produto | 192ERG-T3122A20 |
| Métodos de instalação | Duto |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Impermeabilidade | IEC 60794-1-2 F5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 16X12 E9 LT 2.3 |
| Elemento central | GRP |
| Contagem da fibra | 192 |
| Número de fios de rasgamento | 1 |
| Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
| Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fio de vidro laminado |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
| Diâmetro do elemento central | 2,5 mm |
| Cor do elemento de enchimento | Natural |
| Número de tubos ativos | 16 |
| Número de elementos de enchimento | 2 |
| Número de posições do tubo | 18 |
| Fita | Expansível em água |
| Fita, camada 1 | Expansível em água |
| Fita, camada 2 | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
Especificações mecânicas
| Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 4000 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 305 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 230 mm |
| Diâmetro externo nominal | 15,5 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 175 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Tecnologia à prova d'água
Aplicações em plantas externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Resistente aos raios UV e micróbios
Pode ser instalado em dutos
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span