060ER5-T3122A20
ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3 ALTOS® Loose Tube Steel Armor Double Jacket Outdoor Cable LT 2.3
Especificações gerais
| Número do produto | 060ER5-T3122A20 |
| Métodos de instalação | Enterrado diretamente, Duto |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Blindagem de aço corrugado |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Impermeabilidade | IEC 60794-1-2 F5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 5X12 E9 LT 2.3 |
| Elemento central | Plástico reforçado com vidro (dielétrico) |
| Contagem da fibra | 60 |
| Número de fios de rasgamento | 3 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
| Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
| Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
| Diâmetro do elemento central | 2,5 mm |
| Material da capa interna | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
| Número de tubos ativos | 5 |
| Número de elementos de enchimento | 1 |
| Número de posições do tubo | 6 |
| Fita, camada 1 | Expansível em água |
| Fita, camada 2 | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
| Resistência a esmagamento | 3000 N/10 cm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 2700 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 308 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 245 mm |
| Diâmetro externo nominal | 14 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 172 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span