096FRC-T3101A20
ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3 ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3
通用规范
产品编码 | 096FRC-T3101A20 |
EAN Code | 4056418783093 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem de aço corrugado |
Categoria da fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Aplicação | Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normen
Faserstandards | ITU-T G.655 (alle Tabellen), IEC 60793-2-50 Typ B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C - 70 °C |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C - 70 °C |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 8X12 E10 LT 2.3 |
Elemento central | Dielétrico com revestimento de polietileno |
Contagem da fibra | 96 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
Diâmetro do elemento central | 3,9 mm |
Número de tubos ativos | 8 |
Número de posições do tubo | 8 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 3000 N/10 cm |
Resistência à tração máx. para instalação | 2700 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 260 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 195 mm |
Diâmetro externo nominal | 13 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | F |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | LEAF® |
Maximale Dämpfung | - / - / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.655.D |
Dimensões
Cable Weight | 156 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern