288TU4-T4780D20
Especificações gerais
| Número do produto | 288TU4-T4780D20 |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Dielétrico |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Aplicação | Aéreo, Duto |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 288 |
| Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno (PE) |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos ativos | 24 |
| Número de posições do tubo | 24 |
| Fita | Expansível em água |
| Fita, camada 2 | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo | 890 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
| Diâmetro externo nominal | 18,2 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 546 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 364 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 196 kg/km |
Contains FastAccess® technology
Innovative cable jacket feature reduces cable end access time, reduces overall risk of inadvertent fiber damage, as well as, risk to installers from sharp cable access tools
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Industry-standard performance
Meets the requirements of Telcordia GR-20, Issue 3 and ICEA S-87-640
Disponível nas versões 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Pronto para qualquer aplicação, incluindo Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet