006EU4-T4100D20
Cabo loose tube ALTOS®, sem gel 6 F, Single-mode (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 006EU4-T4100D20 |
Código EAN | 4056418185996 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 6 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Cor do tubo de buffer | Azul |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 1 |
Número de elementos de enchimento | 5 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Fibras por tubo | 6 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 890 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
Diâmetro externo nominal | 10,5 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 316 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 210 mm |
Características ópticas
Código da fibra | E |
Nome da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 00 |
Atenuação máxima | 0,35 dB/km / 0,35 dB/km / 0,25 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoria da fibra | G.652.D |
Dimensões
Cable Weight | 73 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão