text.skipToContent text.skipToNavigation

024TU4-T4131D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel  Cabo loose tube ALTOS®, sem gel

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 024TU4-T4131D20
Código EAN 4056418180731
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 24
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 2
Número de elementos de enchimento 4
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 890 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Diâmetro externo nominal 10,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Min. Bend Diameter Operation 210 mm
Dimensões
Peso do Cabo 73 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão