072TU4-T4190D20
ALTOS® Loose Tube, Gel-Free Cable 72 F, 50 µm multimode (OM4)
General Specifications
| Product Number | 072TU4-T4190D20 |
| Métodos de instalação | Aéreo, Duto |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Dielétrico |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Temperature Range, Installation | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Cable Design
| Central Element | Dielectric |
| Fiber Count | 72 |
| Number of Ripcords | 1 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Buffer Tube Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White |
| Buffer Tube Diameter | 2.5 mm |
| Number of Active Tubes | 6 |
| Number of Tube Positions | 6 |
| Tape | Water-swellable |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
| Max. Tensile Strength, Long-Term | 890 N |
| Max. Tensile Strength, Short-Term | 2700 N |
| Nominal Outer Diameter | 10.5 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 316 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 210 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 73 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão