text.skipToContent text.skipToNavigation

144TU4-T4191D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel  144 F, 50 µm multimode (OM4)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 144TU4-T4191D20
Código EAN 4056418780634
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4+)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
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
Diâmetro externo nominal 15,8 mm 
Min. Bend Diameter Installation 474 mm
Min. Bend Diameter Operation 316 mm
Características ópticas
Código da fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 91
Diâmetro do núcleo da fibra 50 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 5350 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 600 MHz*km / -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra Distância estendida OM4 
Dimensões
Cable Weight 162 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão