text.skipToContent text.skipToNavigation

240TU4-T4180D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel  240 F, 50 µm multimode (OM3)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 240TU4-T4180D20
Código EAN 4056418162706
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 240
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 20
Número de elementos de enchimento 4
Número de posições do tubo 24
Fita Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
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
Diâmetro externo nominal 18,2 mm 
Min. Bend Diameter Installation 546 mm
Min. Bend Diameter Operation 364 mm
Características ópticas
Código da fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 80
Diâmetro do núcleo da fibra 50 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 2000 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1000 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 300 MHz*km / -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra OM3 
Dimensões
Cable Weight 196 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão