text.skipToContent text.skipToNavigation

288EU4-T4101D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel  288 F, Single-mode (OS2)

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 288EU4-T4101D20
Código EAN 4056418185613
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 288
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 24
Número de posições do tubo 24
Fita Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
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
Diâmetro externo nominal 18,2 mm 
Min. Bend Diameter Installation 546 mm
Min. Bend Diameter Operation 364 mm
Características ópticas
Código da fibra E
Nome da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de fibra Monomodo
Código de opção de desempenho 01
Atenuação máxima 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoria da fibra G.652.D 
Dimensões
Cable Weight 196 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão