036ZU4-T3F22D20
Cabos loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, sem blindagem, com tecnologia sem ligantes* FastAccess® Cabos loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, sem blindagem, com tecnologia sem ligantes* FastAccess®
General Specifications
Product Number | 036ZU4-T3F22D20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640, Telcordia GR-20, RDUP PE-90 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
Cable Print Unit of Measure | Meter |
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING OPTICAL CABLE - Year - 36 F, SMF-28® Ultra fiber, with ALTOS (R) CABLE WITH BINDERLESS FAST ACCESS TECHNOLOGY |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 36 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 3 |
Número de elementos de enchimento | 3 |
Número de posições do tubo | 6 |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Pó SAP | Expansível em água |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 890 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
Diâmetro externo nominal | 10,2 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 306 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 204 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 64,3 kg/km |
Tecnologia sem ligantes* FastAccess®
A tecnologia sem ligantes FastAccess da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis, resultando em uma melhoria de 25% no tempo de acesso ao cabo. Essas tecnologias também reduzem o risco geral de danos acidentais à fibra, reduzindo a necessidade de ferramentas afiadas para acessar os cabos.
Núcleo óptico trançado sem ligantes
Eliminação de ligantes sobrepostos em torno dos tubos trançados para reduzir o tempo de acesso final
Fully waterblocked loose tube, gel-free design
Simple access and no clean up
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Disponível com fibra G.652.D e/ou G.657.A1
Pronta para qualquer aplicação