001JBQ-13725-20
Cabo drop redondo DualDrop™ com tecnologia FastAccess®, A-VQH(ZN)2Y Cabo drop redondo DualDrop™ com tecnologia FastAccess®, A-VQH(ZN)2Y
Especificações gerais
Número do produto | 001JBQ-13725-20 |
Tipo de cabo | Tubo único |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | ClearCurve® LBL |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Aplicação | Aéreo, uso geral, Duto, Horizontal, Drop |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Reação ao Fogo | Inner Subunit: Dca-s1a,d0,a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 |
Projeto e critérios de teste | IEC 60794 |
Impermeabilidade | IEC 60794-1-22 método F5B |
Requisitos de Reação ao Fogo | Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6 |
Densidade de fumaça | Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034 |
Teste de conteúdo de halogênio | Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1 |
Nível de corrosão | Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - A-VQH(ZN)2Y 1E9/fibre type - FastAccess Technology |
Contagem da fibra | 1 |
Cor do tubo de buffer | Branco |
Cor da capa externa | Preto |
Diâmetro de proteção | 900 µm |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica expansíveis em água |
Coloração da fibra | Natural |
Cor da subunidade | Marfim |
Material da capa da subunidade | Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH) |
Blindagem de elementos de resistência à tração da subunidade | Membros de reforço de fio de aramida |
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração | Membros de rigidez dielétrica expansíveis em água |
Cor do tight buffer | Branco |
Diâmetro do tight buffer | 0,9 mm |
Classificação de chama | Revestimento externo: N/A Interno, Subunidade: LSZH/FRNC, DCA S2 D1 A1 |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento (reversível), subunidade interna | 500 N/10 cm |
Resistência a esmagamento (reversível), cabo externo | 2000 N/10 cm |
Resistência à tração máx. para instalação | 1000 N |
Resistência à tração máx., longo prazo | 300 N |
Raio mínimo de curvatura da subunidade de instalação | 30 mm |
Diâmetro nominal da subunidade interna | 2,9 mm |
Penetração de água (0,1 bar/24 h) | 3 m |
Dimensões
Peso do Cabo | 27 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
Cabo flexível e robusto
Resolve desafios únicos associados a implantações de MDU
Compatível com versões anteriores, com todas as fibras monomodo ITU-G.652 da indústria
Atende aos padrões da indústria e elimina a complexidade da instalação
Subunidade FRNC / LSZH de 2,9 mm em um cabo externo resistente
Elimina a necessidade de transição de terminação no ONT interno
Diâmetro da subunidade e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Disponível em conjuntos pré-conectorizados
Fácil instalação em campo e custos de mão de obra reduzidos