text.skipToContent text.skipToNavigation

096ZM4-T4F22A20

Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

Normalmente se envía en 39 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 096ZM4-T4F22A20
Código EAN 4056418140285
Outer Jacket Print Feet
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Aplicación Miniconducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Microducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba IEC 60794-5-10 
Recomendaciones de Corning Este cable debe colocarse en un microducto para todas las aplicaciones, incluida aéreas.
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -15 °C  a  60 °C    (5 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 96
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos activos 8
Número de posiciones del tubo 8
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1334 N
Diámetro externo nominal 6,3 mm 
Min. Bend Diameter Installation 252 mm
Min. Bend Diameter Operation 190 mm
Diámetro mínimo del conducto 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Dimensiones
Peso del Cable 36 kg/km
Tecnologia sin aglutinantes* FastAccess®
Diseño de cable innovador, que reduce el tiempo de acceso al cable hasta en un 70% y reduce el riesgo de daños accidentales a la fibra
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
Mid-span express buffer tube performance
Meets the Telcordia GR-20 and RDUP/RUS PE-90 requirements for mid-span express buffer tube storage
Fibra SMF-28® Ultra
Fibra con clasificación ITU-T G.652.D / G.657.A1, con atenuación y rendimiento de curvatura mejorados, así como compatibilidad con fibras monomodo estándar
Fully waterblocked loose tube, gel-filled design
Meets industry standard waterblocking requirements for outdoor cable