text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZM4-T4E49A20

Cabo MiniXtend® HD com tecnologia sem ligantes* FastAccess®  72 F (6x12), G.657.A1 190

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 072ZM4-T4E49A20
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra G.657.A1
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Aplicação Miniduto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 6x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 72
Cor da capa externa Preto
Espessura nominal do revestimento externo 0,5 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,13 mm
Coloração do feixe de fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Número de tubos ativos 6
Número de posições do tubo 6
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento (reversível), cabo externo 500 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 350 N
Diâmetro externo nominal 4,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 180 mm
Min. Bend Diameter Operation 136 mm
Diâmetro mín. do tamanho do duto 6 mm
Optimal Duct Size 8 mm
Características ópticas
Comprimento de onda de corte do cabo 1260 nm
Código da fibra Z
Nome da fibra SMF-28® Contour optical fiber with 190-micron outer diameter
Tipo de fibra Monomodo
Conformidade de fibra ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1
Código de opção de desempenho 49
Diâmetro da casca 125 µm
Atenuação máxima 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Diâmetro do campo modal em 1310 nm 9,2 µm
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Valor de projeto do link PMD ≤ 0,04 ps/(nm*km)
PMD máximo Fibra individual ≤ 0,1 ps/(nm*km)
Diâmetro do revestimento 188 µm
Categoria da fibra G.652.D/G.657.A1 
Dimensões
Cable Weight 18 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6096 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and