text.skipToContent text.skipToNavigation

216ZH4-Y3F40ADE

Cabo MiniXtend® HD com tecnologia sem ligantes* FastAccess®  216 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Single-mode (OS2) - VDE

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 216ZH4-Y3F40ADE
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Fibra óptica SMF-28® Ultra 200
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Aplicação Miniduto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -15 °C  para  60 °C    (5 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 216
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Branco, Ardósia, Marrom, Violeta, Verde-água
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Espessura nominal do revestimento externo 1,25 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,7 mm
Número de tubos ativos 9
Número de posições do tubo 9
Método de marcação do cabo Impressão a laser
Fibras por tubo 24 
Color Code Standards DIN VDE
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 1000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 160 mm
Raio mín. de curvatura de operação 120 mm
Diâmetro externo nominal 8 mm 
Diâmetro mín. do tamanho do duto 10 mm
Optimal Duct Size 12 mm
Dimensões
Cable Weight 59 kg/km
Max. cable length per reel/drum 12000 m
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega 12000 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and