288ZH4-Y3F40A20
Cabo MiniXtend® HD com tecnologia sem ligantes* FastAccess® 288 F (24F/tubo), fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 288ZH4-Y3F40A20 |
Tipo de cabo | Loose tube trançado |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 200 |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Aplicação | Miniduto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -15 °C para 60 °C (5 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 12x24 E9U200 LT1.7 |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 288 |
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,25 mm |
Diâmetro do tubo de buffer | 1,7 mm |
Número de tubos ativos | 12 |
Número de posições do tubo | 12 |
Método de marcação do cabo | Impressão a laser |
Coloração da fibra | 1-12: azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, rosa, verde-água - 13-24 (todos com uma marca anular preta) azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto , amarelo, violeta, rosa, verde-água |
Fibras por tubo | 24 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
Resistência à tração máx., curto prazo | 1000 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 194 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 146 mm |
Diâmetro externo nominal | 9,7 mm |
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 12 mm |
Optimal Duct Size | 14 mm |
Dimensões
Cable Weight | 85 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 12000 m |
Comprimento | 0 mm |
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega | 12000 m |
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and