288WH4-Y3C40ADE
MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y
Especificações gerais
Número do produto | 288WH4-Y3C40ADE |
Tipo de cabo | Loose tube trançado |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | G.657.A2 |
Aplicação | Miniduto |
Brand | MiniXtend® |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 12x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 288 |
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Branco, Ardósia, Marrom, Violeta, Verde-água, Preto, Laranja, Rosa |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno de Alta Densidade (HDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 0,4 mm |
Diâmetro do tubo de buffer | 1,4 mm |
Diâmetro do elemento central | 3 mm |
Número de tubos ativos | 12 |
Número de elementos de enchimento | 0 |
Número de posições do tubo | 12 |
Coloração da fibra | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, natural, violet, aqua, black, orange, rose |
Fibras por tubo | 24 |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 500 N/10 cm |
Resistência à tração máx., curto prazo | 1000 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 164 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 123 mm |
Diâmetro externo nominal | 8,2 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 66 kg/km |
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega | 6000 m |
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts
Suitable for installation in a duct with 10-mm inner diameter