text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-Y3C49ADE

MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 288ZH4-Y3C49ADE
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra G.657.A1 190
Aplicação Miniduto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 12x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 288
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Branco, Ardósia, Marrom, Violeta, Verde-água, Preto, Laranja, Rosa
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 0,4 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,4 mm
Diâmetro do elemento central 3 mm
Número de tubos ativos 12
Número de elementos de enchimento 0
Número de posições do tubo 12
Coloração da fibra 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, natural, violet, aqua, black, orange, rose
Fibras por tubo 24 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 500 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 1000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 164 mm
Raio mín. de curvatura de operação 123 mm
Diâmetro externo nominal 8,2 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 66 kg/km
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega 6000 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts

Suitable for installation in a duct with 10-mm inner diameter