001TB4-14131A20
Cabo geleado, tubo único SST-Drop™ 1 F, OM2, 50 um
Especificações gerais
Número do produto | 001TB4-14131A20 |
Código EAN | 4056418170022 |
Tipo de cabo | Tubo único |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante |
Aplicação | Drop |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
Compliance | Not Available |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 1 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Diâmetro do tubo de buffer | 3 mm |
Coloração da fibra | Azul |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 1350 N |
Raio mín. de curvatura de operação | 80 mm |
Diâmetro externo nominal | 8,1 mm x 4,5 mm |
Dimensões
Cable Weight | 30 kg/km |
Informações de pedido
Comprimento da embalagem conveniente para o cliente | 609.6 m (2000 ft) gross weight 65 lbs., no specialized equipment needed |
, Tubos flexíveis de buffer-friendly de artesanato
Facilitar o roteamento fácil em fechamentos
Rigidez dielétrica membro do núcleo
Não dobre preferencial e não requer nenhuma ligação ou aterramento
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)