001ZB4-14120A20
Cabo geleado, tubo único SST-Drop™ Cabo geleado, tubo único SST-Drop™
Especificações gerais
Número do produto | 001ZB4-14120A20 |
Tipo de cabo | Tubo único |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante |
Categoria da fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 242 |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, Drop |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
Compliance | Not Available |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 1 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Diâmetro do tubo de buffer | 3 mm |
Coloração da fibra | Azul |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 1350 N |
Raio mín. de curvatura de operação | 80 mm |
Diâmetro externo nominal | 8,1 mm x 4,5 mm |
Características ópticas
Comprimento de onda de corte do cabo | 1260 nm |
Código da fibra | Z |
Nome da fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 242 |
Tipo de fibra | Monomodo |
Conformidade de fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 |
Código de opção de desempenho | 25 |
Diâmetro da casca | 125 µm |
Atenuação máxima | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Diâmetro do campo modal em 1310 nm | 9,2 µm |
Ethernet 1 Gigabit serial | 5000 MHz*km / - |
Ethernet 10 Gigabit serial | 10000 MHz*km / 40000 MHz*km |
Atenuação típica | 0,32 dB/km / 0,32 dB/km / 0,18 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Valor de projeto do link PMD | ≤ 0,04 ps/(nm*km) |
PMD máximo Fibra individual | ≤ 0,1 ps/(nm*km) |
Diâmetro do revestimento | 242 µm |
Dimensões
Cable Weight | 30 kg/km |
Informações de pedido
Comprimento da embalagem conveniente para o cliente | 609.6 m (2000 ft) gross weight 65 lbs., no specialized equipment needed |
, Tubos flexíveis de buffer-friendly de artesanato
Facilitar o roteamento fácil em fechamentos
Rigidez dielétrica membro do núcleo
Não dobre preferencial e não requer nenhuma ligação ou aterramento
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)