Cabo geleado, tubo único SST-Drop™

prev
next
Corning SST-Drop™ dielectric cables offer the ease of installation of standard ALTOS cables in an easy-access, single-tube design. The dielectric version eliminates any bonding and grounding requirements. The cables are RDUP (RUS) listed and offer exceptional crush resistance.
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Compliance
Not Available
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
Número do produto 001EB4-14101A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 001TB4-14131A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 001ZB4-14120A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 002EB4-14101A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 004EB4-14101A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 006EB4-14101A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 008EB4-14101A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable | |
Número do produto 012EB4-14101A20 | Nome do produtoSST-Drop™ Single-Tube, Gel-Filled Cable |