NPCP-SC-OM2-48
NPC+ (Conector Livre de Polimento) NPC+ (Conector Livre de Polimento)
Especificações gerais
Número do produto | NPCP-SC-OM2-48 |
Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento, Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
Projeto - Conector
Tipo de conector | SC |
Cor da carcaça | Preto |
Material do ferrolho | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Especificações ópticas - Conector
Polida | UPC |
Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
Refletância, típica | < -30 dB |
Dimensões
Peso | 33 g |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 48 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 8 containers per box). Minimum Order Quantity: 48 PCE |
Peso de envio | 385 g |
Unidades por entrega | 48/1 |